Publikovat produkty
INSPIRA ROUND - Compact Vitreous china close-coupled Toilet
Roca

INSPIRA ROUND - Compact Vitreous china close-coupled Toilet

5.0 z 5 hvězdiček5.0(11 recenze)
ROUND - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless toilet with dual outlet. Compact toilet. Colours and finishes: White, Matt White, Beige, Coffee, Pearl y Onyx
Specifikace
  • Compatible with: 341520..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet 80152C..B ROUND - Soft-closing compact SUPRALIT® seat and cover for toilet
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota342529xx0
  • Skupina výrobkůToilets
  • Skupina produktůInspira
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-06-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)760
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)375
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Podobné produkty