Publikovat produkty
Debba Back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet
Roca

Debba Back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet

Back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet. A collection with a wide range of solutions that, combined with its sober yet current design, make it adaptable to every bathroom space.
Specifikace
  • Compatible with: A341993000 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet A8019D000B SQUARE - Supralit® seat and cover for toilet
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota34299BxxU
  • Skupina výrobkůToilets
  • Skupina produktůDebba
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-06-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)760
  • Šířka (mm)655
  • Hloubka (mm)355
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Popis Uniclass 2015WC suites
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures