Publikovat produkty
MERIDIAN Vitreous china wall-hung Rimless WC with horizontal outlet
MERIDIAN Vitreous china wall-hung Rimless WC with horizontal outlet
    Roca

    MERIDIAN Vitreous china wall-hung Rimless WC with horizontal outlet

    Vitreous china wall-hung Rimless WC with horizontal outlet
    Specifikace
    • Compatible with: 811501000 Premium shower toilet for round shaped toilets 811503000 Advance shower toilet for round shaped toilets 804001001 Advance Round 804006001 Premium Round 890090700 DUPLO WC FREESTANDING - Concealed free-standing structure with dual flush cistern (6/3 L) 890090100 BASIC WC – Concealed structure with dual flush cistern (6/3 L) 890080100 BASIC WC COMPACT - Concealed structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø elbow. 890080000 DUPLO WC COMPACT - Concealed floor standing structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø elbow. 890090120 BASIC WC – Concealed structure with dual flush cistern (6/3 L) 890092100 DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve 890080120 BASIC WC COMPACT - Concealed structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow 890090020 DUPLO WC - Concealed structure for toilet with dual flush cistern (6/3 L) 890080020 DUPLO WC COMPACT - Concealed floor standing structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow 8012A2..4 Soft-closing seat and cover for toilet 8012A0..4 Seat and cover for toilet 890130020 DUPLO WC NORDIC - Concealed structure for toilet with dual flush cistern (4.5/3 - 6/3 L) 8012A2..B Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet 8012A0..B SUPRALIT® seat and cover for toilet 801D12..3 Meridian standard / The Gap round standard
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota34624Lxx0
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktůMeridian
    • Datum zveřejnění2021-11-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)560
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Popis Uniclass 2015WC suites
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Podobné produkty