Publikovat produkty
Georgia. One piece WC with vertical outlet
Roca

Georgia. One piece WC with vertical outlet

Compact one-piece wc, 305mm, vortex. Images that recall a luxurious past have inspired this proposal for a style in which the exclusive nature of the bath ritual sets the trend. This collection is a sophisticated, clean and personal landscape for all those who enjoy the singular pleasure of the bodily and spiritual well-being.
Specifikace
  • Compatible with: A801C82001 Seat and cover
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3490R7XXC
  • Skupina výrobkůToilets
  • Skupina produktůGeorgia
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-10-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)745
  • Šířka (mm)750
  • Hloubka (mm)415
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Popis Uniclass 2015WC suites
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets