Publikovat produkty
The Gap . One piece WC with dual outlet
Roca

The Gap . One piece WC with dual outlet

One piece WC with dual outlet. P-Trap or S-Trap 305 mm. This collection provides a compact and functional style. Its wide range of basins and furniture allows the optimization of every bathroom space. Its modern and elegant lines are always a smart decision.
Specifikace
  • Compatible with: A801472005 Soft-closing seat and cover
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota349477XX0
  • Skupina výrobkůToilets
  • Skupina produktůThe Gap
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-06-01
  • Výška (mm)760
  • Šířka (mm)675
  • Hloubka (mm)360
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Popis Uniclass 2015WC suites
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets

Podobné produkty