Publikovat produkty
Inspira One piece WC with vertical outlet. S-Trap 305 mm
Roca

Inspira One piece WC with vertical outlet. S-Trap 305 mm

One-Piece WC. Inspira is a striking collection that blends innovative design with bold shapes and a timeless style. It features thin aluminum frames, Fineceramic® washbasins, and contemporary colours. The collection offers flexible options, including floating one-drawer units or traditional two-drawer units, with increased storage and functionality.
Specifikace
  • Compatible with: A801A9200B Elongated Supralit® soft-closing seat and cover for toliet
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota349486XXD
  • Skupina výrobkůToilets
  • Skupina produktůInspira
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-10-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)650
  • Šířka (mm)740
  • Hloubka (mm)420
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Popis Uniclass 2015WC suites
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets

Podobné produkty