Publikovat produkty
BEYOND Back to wall vitreous china bidet
Roca

BEYOND Back to wall vitreous china bidet

Back to wall vitreous china bidet Colours and finishes: White, Matt White, Pearl, Onyx, Beige & Coffee
Specifikace
  • Compatible with: 806B82..B BEYOND Soft-closing SUPRALIT ® bidet lid
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3570B8xx0
  • Skupina výrobkůBidets
  • Skupina produktůBeyond
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)410
  • Šířka (mm)580
  • Hloubka (mm)395
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCBidets
  • Kód UNSPSC30181502
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Popis Uniclass 2015Bidets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Číslo OmniClass23-31 23 00
  • Název OmniClassBidets