Publikovat produkty
Meridian Vitreous china wall-hung bidet
Roca

Meridian Vitreous china wall-hung bidet

Vitreous china wall-hung bidet. Meridian, One single concept for a thousand solutions. One single concept to fulfil any need. The most versatile and global range.
Specifikace
  • Compatible with: A890091200 DUPLO BIDET - Concealed structure for bidet A822091001 Concealed supporting frame for toilet and bidet A890091100 BASIC BIDET - Concealed bracket for wall-hung bidet. A8062A2004 Soft-closing bidet lid A8062A200B Soft-closing SUPRALIT® bidet lid. A8062A000B SUPRALIT ® bidet lid
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota357248xx0
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)300
  • Šířka (mm)560
  • Hloubka (mm)360
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Popis Uniclass 2015Bidets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Číslo OmniClass23-31 23 00
  • Název OmniClassBidets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Podobné produkty