Publikovat produkty
Tura  Back to wall vitreous china bidet
Tura  Back to wall vitreous china bidet
Tura  Back to wall vitreous china bidet
Tura  Back to wall vitreous china bidet
    Roca

    Tura Back to wall vitreous china bidet

    Back to wall vitreous china bidet. Designed by Andreu Carulla, Tura is a complete bathroom collection shaped and inspired by architecture and the Mediterranean light. Tura is a game of volumes and voids, of light and shadows translated into elements for the bathroom. Innovation and sustainability can be found throughout the collection, from the design and technology to the use of recycled materials and plastic-free packaging.
    Specifikace
    • Compatible with A806F02..2 Soft-closing SUPRALIT ® bidet lid
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota357697XX0
    • Skupina výrobkůBidets
    • Skupina produktůTura
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-08-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)420
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets

    Podobné produkty