Publikovat produkty
PROTON Electronic (batteries) Rimless Urinal with back inlet
Roca

PROTON Electronic (batteries) Rimless Urinal with back inlet

Rimless electronic urinal with back inlet, powered by 4 alkaline batteries 1.5 V LR6 (AA) Its minimalist design, continuous lines and rounded edges create an exceptional design. Hidden fixations for a more compact design. Rimless urinal with water distributor that allows for easier cleaning. Waste cover with vandal-proof fixation. Automatic touchless flush, by means of an infrarred sensor. Adjustable settings: flush time, cleaning mode, flush mode and user detection distance. Automatic hygienic flush after 24 hours of inactivity
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3590J4xx0
  • Skupina výrobkůUrinals
  • Skupina produktůProton
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)680
  • Šířka (mm)350
  • Hloubka (mm)305
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Popis Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Podobné produkty