Publikovat produkty
CHIC Urinal
Roca

CHIC Urinal

Vitreous china urinal with back inlet
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota35945Jxx0
  • Skupina výrobkůUrinals
  • Skupina produktůChic
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-10-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)558
  • Šířka (mm)330
  • Hloubka (mm)325
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCUrinals
  • Kód UNSPSC30181506
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Popis Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Podobné produkty