Publikovat produkty
CHIC Pack (urinario Chic, fluxor Fluent)
Roca

CHIC Pack (urinario Chic, fluxor Fluent)

4.8 z 5 hvězdiček4.8(11 recenze)
Pack (urinario Chic, fluxor Fluent)
Specifikace
  • Compatible with: 5A9B24C00 Exposed, angle shut-off cock for urinal
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota35T45Lxx0
  • Skupina výrobkůUrinals
  • Skupina produktůChic
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)558
  • Šířka (mm)330
  • Hloubka (mm)325
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Pisoáry
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCUrinals
  • Kód UNSPSC30181506
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Popis Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures