Publikovat produkty
MALTA 1200x750 Anti-slip shower tray
Roca

MALTA 1200x750 Anti-slip shower tray

Vitreous china shower tray with anti-slip base
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota373505xx0
  • Skupina výrobkůShower trays
  • Skupina produktůMalta
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-01-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)65
  • Šířka (mm)750
  • Hloubka (mm)1200
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Popis Uniclass 2015Shower trays
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Podobné produkty