Publikovat produkty
Italia 3740HPXX0 Vitreous china shower tray
Roca

Italia 3740HPXX0 Vitreous china shower tray

Vitreous china shower tray. This collection combines a classic design with a space solution that is committed to simplicity, free of pretension, practical and elegant.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3740HPXX0
  • Skupina výrobkůShower trays
  • Skupina produktůITALIA
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)80
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)1200
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Popis Uniclass 2015Shower trays
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 15
  • Název OmniClassShower Enclosure Bases
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures