Publikovat produkty
Malta Corner vitreous china shower tray with anti-slip base
Roca

Malta Corner vitreous china shower tray with anti-slip base

Corner vitreous china shower tray with anti-slip base. Balance and symmetry go hand in hand in this collection, to create a solid design piece. The result is a proposal where simplicity combined with durability and strength blend perfectly in any bathroom space.
Specifikace
  • Compatible with: A506401900 Aqua 90mm Ø‎ waste for shower tray
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota37450BXX0
  • Skupina výrobkůShower trays
  • Skupina produktůMalta
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)65
  • Šířka (mm)900
  • Hloubka (mm)900
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Popis Uniclass 2015Shower trays
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 15
  • Název OmniClassShower Enclosure Bases
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu