Publikovat produkty
Lanta Wall bath Spout
Lanta Wall bath Spout
Lanta Wall bath Spout
Lanta Wall bath Spout
    Roca

    Lanta Wall bath Spout

    Wall bath Spout. With a design based on connecting cylindrical elements, Lanta is a collection with pure and slim lines and a perfect balance between body, spout and lever that provides solidity to the faucets and results in a neutral geometry which can be combined perfectly with rectangular, cylindrical or organically shaped sanitary ware.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5A0803xx0
    • Skupina výrobkůFaucets
    • Skupina produktůLanta
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-27
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMěděný
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures