Publikovat produkty
LANTA 1/2" built-in bath or shower mixer
Roca

LANTA 1/2" built-in bath or shower mixer

1/2" built-in bath or shower mixer. To completed with RocaBox 525869403
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5A2B11C00
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůLanta
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures