Publikovat produkty
Kay - Built-in shower mixer (1 way).
Kay - Built-in shower mixer (1 way).
Kay - Built-in shower mixer (1 way).
Kay - Built-in shower mixer (1 way).
Kay - Built-in shower mixer (1 way).
    Roca

    Kay - Built-in shower mixer (1 way).

    Built-in shower mixer (1 way). Inspired by the clarity of essential forms and defined by its sculptural simplicity, Kay reinterprets the squarish faucet with a bold yet refined presence.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5A2B7GXX0
    • Skupina výrobkůFaucets
    • Skupina produktůKay
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)160
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets