Publikovat produkty
L20 Round - Basin mixer with smooth body and flexible supply hoses. Cold Start. S-Size
L20 Round - Basin mixer with smooth body and flexible supply hoses. Cold Start. S-Size
    Roca

    L20 Round - Basin mixer with smooth body and flexible supply hoses. Cold Start. S-Size

    Basin mixer with smooth body and flexible supply hoses. Cold Start. S-Size. Simply contemporary, sustainable and smart. One of Roca's innovative faucets collections with Cold Start technology to improve energy saving.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5A329HXX0
    • Skupina výrobkůFaucets
    • Skupina produktůL20
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-09-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)155
    • Šířka (mm)42
    • Hloubka (mm)146
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
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
    Podobné produkty