Publikovat produkty
Naia Concealed single lever basin mixer
Roca

Naia Concealed single lever basin mixer

Concealed single lever basin mixer. Character and sophistication join in this collection of faucets with a minimalist design, born out of a perfect combination of cylindrical and square geometric shapes.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5A3596xx0
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůNaia
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-01-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)80
  • Šířka (mm)180
  • Hloubka (mm)200
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
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
Podobné produkty