Publikovat produkty
Ona Basin mixer mezzo smooth body with click clack waste, Cold Start
Ona Basin mixer mezzo smooth body with click clack waste, Cold Start
Ona Basin mixer mezzo smooth body with click clack waste, Cold Start
Ona Basin mixer mezzo smooth body with click clack waste, Cold Start
Ona Basin mixer mezzo smooth body with click clack waste, Cold Start
Ona Basin mixer mezzo smooth body with click clack waste, Cold Start
Ona Basin mixer mezzo smooth body with click clack waste, Cold Start
    Roca

    Ona Basin mixer mezzo smooth body with click clack waste, Cold Start

    Ona - Basin mixer mezzo smooth body with click clack waste, Cold Start. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5A3C9EXX0
    • Skupina výrobkůFaucets
    • Skupina produktůOna
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMěděný
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Podobné produkty