Publikovat produkty
ONA Electronic basin mixer. Powered by four 1.5V LR6 (AA) alkaline batteries (not included)
Roca

ONA Electronic basin mixer. Powered by four 1.5V LR6 (AA) alkaline batteries (not included)

Electronic basin mixer. Powered by four 1.5V LR6 (AA) alkaline batteries (not included). Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
Specifikace
  • Optional with: 818014..0 Touchless soap and hand sanitizer dispenser, deck-mounted. Mains operated at 100-240V. It includes power source 818020..0 Touchless soap and hand sanitizer dispenser, deck-mounted. Powered by four 1.5V LR03 (AAA) alkaline batteries (not included).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5A539Exx0
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůOna
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Podobné produkty