Publikovat produkty
CALA Single lever bidet mixer with pop-up waste
Roca

CALA Single lever bidet mixer with pop-up waste

Single lever bidet mixer with pop-up waste Latest generation of flow limiters to 5l/min, regardless of the pressure system, with water savings of 60% Compact aerator perfectly integrated and easy to disassemble for maintenance operations. Its air injection technology reduces the water consumption, fulfilling the most challeging European standards All models feature Roca’s exclusive ceramic cartridge, which allows a soft and precise operation, with the guarantee of one million opening and closing movements
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5A606Exx0
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůCala
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures