Publikovat produkty
AVANT Self-closing wall-mounted basin faucet w/ push button and 190 mm long spout
Roca

AVANT Self-closing wall-mounted basin faucet w/ push button and 190 mm long spout

Self-closing wall-mounted basin faucet with push button and 190 mm long spout. This line of timer faucet with an advanced design is suitable for public or semi-public spaces that aim to differenciate themselves: hotels, VIP areas, etc. Ergonomic shapes of this collection avoid water splashes on the shelf and taken together comprise a highly integrated and elegant design. Due to the SOFT push button, this line is a user-friendly solution for elderly people and children.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5A7979C00
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůAvant
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Podobné produkty