Publikovat produkty
Deck ROUND - Thermostatic shower column with shelf
Roca

Deck ROUND - Thermostatic shower column with shelf

4.6 z 5 hvězdiček4.6(10 recenze)
ROUND - Thermostatic shower column with shelf. A collection of shower columns with single lever (Deck-M) and thermostatic (Deck-T) options with a practical shelf to keep the showering essentials close by.
Specifikace
  • Includes: A5B2250C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5B1107C00 ROUND - Handshower with 4 functions: Rain, NightRain, Tonic and Pulse. A5A2A88C00 1Wall-mounted thermostatic shower mixer with shelf. A5B2016C00 2 m. anti-torsion shower hose in satin PVC
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5A9788C00
  • Skupina výrobkůShower columns
  • Skupina produktůDeck
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1345
  • Šířka (mm)562
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Podobné produkty