Publikovat produkty
Eternal Hydromassage thermostatic column
Roca

Eternal Hydromassage thermostatic column

Hydromassage thermostatic column. Eternal is the shower as never experienced before. Enjoy it with Eternal, Roca’s latest thermostatic hydromassage column, manufactured in Surfex®. With large-sized shower-head, cascade water outlet, hydromassage jets and integrated drawer.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5A978BC00
  • Skupina výrobkůShower columns
  • Skupina produktůEssential
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1600
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)220
Související
  • Hlavní materiálSurfex
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Popis Uniclass 2015Showers
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures