Publikovat produkty
Victoria PLUS - Single lever shower column
Roca

Victoria PLUS - Single lever shower column

PLUS - Single lever shower column. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
Specifikace
  • Compatible with: A5B5150TP0 Transparent soap dish for shower bar A5B5150C00 Chromed soap dish for shower bar
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5A9A4FXX0
  • Skupina výrobkůShower columns
  • Skupina produktůVictoria
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-12-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1365
  • Šířka (mm)590
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
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
Podobné produkty