Publikovat produkty
Evolution Thermostatic hydromassage column
Roca

Evolution Thermostatic hydromassage column

4.9 z 5 hvězdiček4.9(7 recenze)
Evolution Thermostatic hydromassage column.Stainless steel hydromassage column with contemporary lines which perfectly adapts to any bathroom space and style. This thermostatic column includes a waterfall and two hydromassage jets to give an enjoyable and relaxing shower experience.
Specifikace
  • Optional: A5B4863TP0. Optional shelf for new Essential / Evolution. A525994103. Essential / Evolution corner installation set
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5A9B8BC00
  • Skupina výrobkůShower columns
  • Skupina produktůEvolution
  • Datum zveřejnění2022-02-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1285
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)220
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Popis Uniclass 2015Showers
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Podobné produkty