Publikovat produkty
Index-T Switch Thermostatic shower column with shelf for shower
Roca

Index-T Switch Thermostatic shower column with shelf for shower

Thermostatic shower column with shelf for shower. A universal shower solution for thermostatic built-in faucets with switch technology featuring intuitive diverters with flow control, a two-function shower head and up to three outlets.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5A9I09xx0
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-10-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)135
  • Šířka (mm)440
  • Hloubka (mm)865
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Navrženo vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
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
Podobné produkty