Publikovat produkty
Minimal Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket
Minimal Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket
    Roca

    Minimal Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket

    Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket. Minimum expression to obtain maximum practicality. Minimal will provide whatever height you might need for your daily shower, participating in the visual bathroom space with minimum expression.
    Specifikace
    • Compatible with:
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5B07S1XX0
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůMinimal
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)700
    • Šířka (mm)36
    • Hloubka (mm)84
    Související
    • Hlavní materiálMěděný
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers