Publikovat produkty
Sensum ROUND - Shower kit with Sensum Round 4 functions handshower, 800 mm slide bar with adjustable handshower bracket, soap dish and 1.70 m flexible hose. Chromed
Roca

Sensum ROUND - Shower kit with Sensum Round 4 functions handshower, 800 mm slide bar with adjustable handshower bracket, soap dish and 1.70 m flexible hose. Chromed

ROUND - Shower kit with Sensum Round 4 functions handshower, 800 mm slide bar with adjustable handshower bracket, soap dish and 1.70 m flexible hose. Chromed. New multifunction handshower collection, in circular and square designs, with modern and ergonomic lines. These handshowers include advanced features that help you save water while providing a comfortable experience.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5B1407C00
  • Skupina výrobkůShower kits
  • Skupina produktůSensum
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-04-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures