Publikovat produkty
Raindream SQUARE - Extraslim metallic shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included
Roca

Raindream SQUARE - Extraslim metallic shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included

SQUARE - Extraslim metallic shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. Premium range of extraslim metallic shower-heads for wall or ceiling installation. Its Easyclean system prevents limescale build up.
Specifikace
  • Compatible with: A5B0250C00 Straight wall arm for shower head A5B0650C00 300 mm Straight ceiling arm for shower head A5B0550C00 200 mm Straight ceiling arm for shower head A5B0450C00 100 mm Straight ceiling arm for shower head
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5B2B50XX0
  • Skupina výrobkůShowers
  • Skupina produktůRaindream
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-02-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)51
  • Šířka (mm)200
  • Hloubka (mm)200
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
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
Podobné produkty