Publikovat produkty
Stella Shower kit. 1 function, 100 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Roca

Stella Shower kit. 1 function, 100 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

Shower kit. 1 function, 100 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose. Inspired by basic nature elements, this collection presents an aesthetic based on simple, pure and contemporary lines while offering a wide range of solutions.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5B3413XX0
  • Skupina výrobkůShower kits
  • Skupina produktůStella
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)700
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Navrženo vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
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
Podobné produkty