Publikovat produkty
Cala Sink mixer L spout fixed
Roca

Cala Sink mixer L spout fixed

Sink mixer L spout fixed. A cylindrical and slim body of only 38 mm and a flat rectangular handle, in perfect harmony with the shape of the spout, are the essence of Cala's design. The ultimate blend of visual elements to create the best proportion and style.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5A836EC00
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůCala
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-04-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Popis Uniclass 2015Sink taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures