Publikovat produkty
INSPIRA In-Wash® - Close-coupled smart toilet with Rimless
Roca

INSPIRA In-Wash® - Close-coupled smart toilet with Rimless

In-Wash® - Back to wall vitreous china close-coupled smart toilet with Rimless. Needs power supply.
Specifikace
  • Compatible with: 890070200 BASIC TANK Naked Concealed Cistern 890090200 BASIC TANK - Concealed cistern with dual flush (6/3 L) 890080200 BASIC TANK COMPACT - Compact concealed cistern (8 cm) with dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota803063xx1
  • Skupina výrobkůToilets
  • Skupina produktůInspira
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)485
  • Šířka (mm)385
  • Hloubka (mm)585
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Podobné produkty