Publikovat produkty
Ona In-Wash® Ona - Back to wall single floorstanding Rimless® vitreous china smart toilet. Supraglaze® coating.
Roca

Ona In-Wash® Ona - Back to wall single floorstanding Rimless® vitreous china smart toilet. Supraglaze® coating.

In-Wash® Ona - Back to wall single floorstanding Rimless® vitreous china smart toilet. Supraglaze® coating. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota803151XX1
  • Skupina výrobkůSmart Toilets
  • Skupina produktůOna
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-01-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)785
  • Šířka (mm)675
  • Hloubka (mm)390
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets