Publikovat produkty
PRISMA BASIC 1100x800 LED Mirror
Roca

PRISMA BASIC 1100x800 LED Mirror

BASIC - Mirror with upper LED lighting. Dimensions: Length: 1100 mm. Width: 35 mm. Height: 800 mm.
Specifikace
  • Frame material: Aluminium Ingress Protection Rating of the light: IP 44 Installation type: Wall-hung Light type: Led Lighting: Integrated in the mirror Mirror orientation: Horizontal Power per light (W): 12 Shape: Rectangular Sustainable product Optional 812292000 Prisma Demister device
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota812261000
  • Skupina výrobkůIlluminated mirrors
  • Skupina produktůPrisma
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-01-01
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)800
  • Šířka (mm)35
  • Hloubka (mm)1100
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56

Podobné produkty