Publikovat produkty
ARMANI - ISLAND Square storage container with lid
Roca

ARMANI - ISLAND Square storage container with lid

Square storage container with lid
Specifikace
  • The secret to an immaculate, attractive bathroom space is total harmony between the separate fixtures and fittings and practical, well-designed organization elements. The Island collection is characterized by a unique design that not only allows each item to create a bold statement, but also to complement the rest of the accessories to perfection. This square container adds practical function to the beauty and wellness area and can be used for storage either inside the Armani/Roca cabinets or on the vanity counter. Along with its practical lid, it maintains the sleek, elegant lines of the bathroom and enhances a sense of order. The container and lid have a sophisticated translucent fumé finish that allows you to store small objects discreetly, and matches any cabinet interior or profile shelf to perfection.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota816453043
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůIsland
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)60
  • Šířka (mm)109
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products