Publikovat produkty
ARMANI - ISLAND 250x41.5x200mm Built-in 3/6L dual capacitative flush plate
ARMANI - ISLAND 250x41.5x200mm Built-in 3/6L dual capacitative flush plate
ARMANI - ISLAND 250x41.5x200mm Built-in 3/6L dual capacitative flush plate
    Roca

    ARMANI - ISLAND 250x41.5x200mm Built-in 3/6L dual capacitative flush plate

    Built-in 3/6L dual capacitative flush plate 250 x 41.5 x 200 mm.
    Specifikace
    • With its sleek lines and stunning finishes, this plate can be used to trigger two different flush volumes and blends in seamlessly with the rest of the collection. Although electrically operated, it also features a back-up battery in case of emergency and activates a smooth, reliable 6 L full flush or 3 L half flush. This dual flush plate is available in three finishes: warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and the gleaming Silver finish is a versatile option to complement any colour scheme. Compatible with Duplo support for wall-hung WC Ref. A890090400 and Armani/Roca island collection built-in cabinets.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota8164890xx
    • Skupina výrobkůFlush plates
    • Skupina produktůIsland
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)200
    • Šířka (mm)250
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC000013
    • Název ETIMBase plate for flush mounted installation
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Popis Uniclass 2015WC flushing valves