Publikovat produkty
NUOVA Toilet roll holder without cover
Roca

NUOVA Toilet roll holder without cover

4.3 z 5 hvězdiček4.3(9 recenze)
Toilet roll holder without cover
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota816528001
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůNuova
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-01-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)36
  • Šířka (mm)12
  • Hloubka (mm)130
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
  • Popis Uniclass 2015Toilet roll holders
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 21
  • Název OmniClassToilet Paper Dispensers
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings