Publikovat produkty
VICTORIA Wall-mounted toilet brush holder
Roca

VICTORIA Wall-mounted toilet brush holder

Wall-mounted toilet brush holder (Can be installed with screws or adhesive)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota816666001
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůVictoria
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-01-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)346
  • Šířka (mm)113
  • Hloubka (mm)90
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Kód CSI UniFormat IIE2020
  • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings
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
Podobné produkty