Publikovat produkty
TWIN Shelf
Roca

TWIN Shelf

Shelf (Can be installed with screws or adhesive)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota816708001
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůTwin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-12-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)57
  • Šířka (mm)109
  • Hloubka (mm)599
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_77
  • Popis Uniclass 2015Shelf units
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings