Publikovat produkty
TWIN Toilet roll holder with cover
Roca

TWIN Toilet roll holder with cover

Toilet roll holder with cover (Can be installed with screws or adhesive)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota816713001
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůTwin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-12-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)105
  • Šířka (mm)66
  • Hloubka (mm)132
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
  • Popis Uniclass 2015Toilet roll holders
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 21
  • Název OmniClassToilet Paper Dispensers
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Podobné produkty