Publikovat produkty
Rubik Toilet roll holder with cover (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

Rubik Toilet roll holder with cover (Can be installed with screws or adhesive)

Toilet roll holder with cover (Can be installed with screws or adhesive). A contemporary collection that meets all the needs of any space regardless of its dimensions. Besides the installation with screws, Rubik allows an adhesive fixation system that prevents drilling and guarantees high resistance (up to 5 kg. of static load).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota8168490xx
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůRubik
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-01-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)129
  • Šířka (mm)107
  • Hloubka (mm)125
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
  • Popis Uniclass 2015Toilet roll holders
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties