Publikovat produkty
ACCESS PRO Antibacterial stool
Roca

ACCESS PRO Antibacterial stool

Antibacterial stool ACCESS collection is aimed at groups with reduced mobility who seek ergonomic, versatile and sophisticated solutions for the bathroom space. Quality, functionality and design at the service of wellness, comfort and convenience for all needs.
Specifikace
  • Installation type: Floorstanding Maximum weight supported (Kg): 150
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota816988009
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůAccess
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-05-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)335
  • Šířka (mm)550
  • Hloubka (mm)570
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálVinyl
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_83
  • Popis Uniclass 2015Shower seats
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Číslo OmniClass23-25 45 11 23 19
  • Název OmniClassPhysically Challenged Shower Seats
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
Podobné produkty