Publikovat produkty
Tempo Container
Tempo Container
Tempo Container
Tempo Container
    Roca

    Tempo Container

    Container. A complete accessories collection with minimal design. Ideal for urban, elegant and modern bathroom spaces. Finishes are highlighted for having a long durability thanks to its great anti-corrosion properties and resistance. The wall-mounted accessories can be easily fixed with screws. An installation kit is included with the products.
    Specifikace
    • Compatible with:
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota817028XX0
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůTempo
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-19
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)300
    • Hloubka (mm)110
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 00
    • Název OmniClassToilet and Bath Specialties