Publikovat produkty
Public Waste bin 80 liters
Roca

Public Waste bin 80 liters

Waste bin 80 liters. Designed to be used in highly transited areas such as hospitals, shopping centers, hotels or academic centers, Roca’s range of accessories for public spaces combines resistance, safety and functionality in a wide range of proposals. Specifically conceived for an intensive use, all products within the Public collection are manufactured with highly durable materials, designed to facilitate the work of maintenance and cleaning personnel.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota8174120xx
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůPublic
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-01-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)825
  • Šířka (mm)310
  • Hloubka (mm)360
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Odpadkové koše
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_07
  • Popis Uniclass 2015Bins and buckets
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-21 17 11
  • Název OmniClassInterior Waste Bins