Publikovat produkty
Hotels Robe hook
Hotels Robe hook
    Roca

    Hotels Robe hook

    Robe hook. An alliance between simplicity, style and functionality. This collection has been designed to adapt to any space and requirement. Inspired by minimalist forms, it is characterised by its great versatility. It is a solution thought of for both small and large design projects, whether public or private.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota817602xx0
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůHotels
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)45
    • Šířka (mm)42
    • Hloubka (mm)135
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Popis Uniclass 2015Clothes hooks
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 27
    • Název OmniClassRobe Hooks
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings