Publikovat produkty
ONA Container
Roca

ONA Container

Container 150 mm. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota817671xx0
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůOna
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)30
  • Šířka (mm)151
  • Hloubka (mm)75
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Kód CSI UniFormat IIE2020
  • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings