Publikovat produkty
ONA Over countertop soap dispenser
ONA Over countertop soap dispenser
ONA Over countertop soap dispenser
    Roca

    ONA Over countertop soap dispenser

    Over countertop soap dispenser. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota817673xx0
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůOna
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)130
    • Šířka (mm)53
    • Hloubka (mm)69
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Popis Uniclass 2015Soap dispensers
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
    • Název OmniClassHand Soap Dispensers
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings
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
    Podobné produkty